Quarz-Beschleunigungssensor, Schwingungsnormal / 8002K

8002K
Typ 8002K sind hochpräzise Beschleunigungssensoren für Schock- und Vibrationsmessungen in Laboranwendungen.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Hochimpedanz-Ladungsmodus
- Quarzstabilität und Wiederholbarkeit
- Großer Betriebstemperaturbereich
- Für 10-32 montierte Sensoren
Im Gehäuse des Typs 8002K befindet sich eine piezoelektrische Baugruppe, die aus einer seismischen Masse besteht, die auf ein Quarzelementpaket vorgespannt ist. Die auf das Quarz-Messelement wirkende Kraft ist proportional zur Beschleunigung gemäß dem Newtonschen Gesetz: F=ma. Dieses Element gibt seinerseits ein elektrisches Ladungssignal ab, das proportional zur Kraft und damit zur Beschleunigung ist. Das Ladungssignal wird durch ein rauscharmes Koaxialkabel, z. B. der Serie 1631, geleitet und dann in einem Ladungsverstärker in eine proportionale Ausgangsspannung umgewandelt und verstärkt.
laden
laden