Rotierende Zerspankraft-Dynamometer (RCDs), Fz max 20 kN, Mz max 150 Nm / 9170A
9170A
Hauptmerkmale / Vorteile
- Zerspankraftmessung am rotierenden Werkzeug
- 4-Komponenten-Messung: Fx, Fy, Fz und Mz
- Geschwindigkeit bis 20000 min-1
- Interne Kühlschmierstoffzufuhr möglich
- Verfügbar für konventionelle Maschinenspindelschnittstellen
- Werkzeughalter mit ER-Spannzangen
- Hohe Rundlaufgenauigkeit und Auswuchtgüte
Das komplette Messsystem besteht aus Rotor, Stator, Verbindungskabel und Signalconditioner. Die Spindelaufnahme der Werkzeugmaschine bestimmt die Ausführung des Rotors. Eingebaut im Rotor sind der piezoelektrische 4-Komponenten Sensor, vier Ladungsverstärker sowie die digitale Übertragungselektronik. Gemessen werden damit die Radialkräfte Fx und Fy, die Axialkraft Fz sowie das Drehmoment Mz. Die Übertragung der digitalisierten Messsignale auf den Stator, die Bereichsumschaltung der Ladungsverstärker sowie die Energieversorgung erfolgen berührungslos. Der Stator wird im Abstand von einigen Millimetern vom Rotor an der Werkzeugmaschine befestigt. Der Signalaufbereiter ist für Energieversorgung, Signalübertragung und Steuerung des Systems verantwortlich. Drei Messbereiche können gewählt werden und die Messung kann entweder manuell oder durch ein seriales Interface gestartet werden. Das Messsignal ist ein analoges ±10 V Signal. Entweder kann DynoWare von Kistler oder eine andere Datensoftware verwendet werden.