Sensorprüfgeräte für Werkzeuginnendruck- und Temperatursensoren / 5495C

5495C
Dieses batteriebetriebene Prüfgerät misst die Empfindlichkeit von eingebauten Werkzeuginnendrucksensoren, die Funktionsfähigkeit von Temperatursensoren und den Isolationswiderstand von Sensorkabeln. Es kann auch zur Überprüfung der Messkette durch Ladungserzeugung verwendet werden.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Einfache Vor-Ort-Überprüfung der installierten Werkzeuginnendruck- und Temperatursensoren
- Benutzerfreundliche Anwendung mit drahtlos gesteuertem Test-Pin
- Direkte digitale Anzeige der Messergebnisse in pC, bar und °C
- Auswertemöglichkeiten von Druck- und Temperatursensoren sowie p/T-Sensoren
- Messkette kann durch definierte Ladungserzeugung vollständig getestet werden
- Bedienung über Touchscreen
Dieses Prüfgerät wurde für die Überprüfung von Werkzeuginnendruck- und Temperatursensoren entwickelt, die in einem Werkzeug eingebaut sind. Es dient zur Messung des Isolationswiderstands, der Ladungsempfindlichkeit und der Temperatur. Auch der absolute Temperaturwert kann angezeigt werden. Dieser Sensortester kann eine definierte Ladung erzeugen, so dass die Messkette aus Sensor, Kabel und Ladungsverstärker vollständig geprüft werden kann. Dieser Tester ist als Einzelgerät und als Prüfset mit komplettem Zubehör für ein- und mehrkanalige Messungen erhältlich.
laden
laden