Signal Conditioning Platform SCP Slim für Motorenindizierung / 2852B

2852B
Signalkonditionierungssystem zur Verbrennungsanalyse mit bis zu 16 Kanälen
Hauptmerkmale / Vorteile
- Ethernet-Schnittstelle
- Flexibilität dank modularem Design
- Erweiterbar auf bis zu 16 Kanäle
- Kompaktes Design für mobile Anwendungen
SCP Slim besteht im Wesentlichen aus einer Basiseinheit und den funktionsspezifischen Messmodulen. Für die Motorenindizierung stehen beliebig kombinierbare Messmodule bzw. Messverstärker zur sensornahen Signalaufbereitung von Indiziermesswerten zur Verfügung. Bei Einsatz der automatischen Sensoridentifikation PiezoSmart werden die wesentlichen Daten von individuellen Drucksensoren auf einem TEDS (Transducer Electronic Data Sheet) abgespeichert und stehen für die automatische Parametrierung der SCP-Messmodule zur Verfügung. Damit kann die prüfstandseitige Prozesssicherheit und Datenqualität bei geringerem Arbeitsaufwand deutlich verbessert werden.
laden
laden