Steckbare Zylinderdrucksensoren, 6,2 mm / 6124A

6124A
Der robuste Zylinderdrucksensor Typ 6124A ist universell einsetzbar und überzeugt durch seine hohe Empfindlichkeit sowie hervorragende thermodynamische Eigenschaften.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Schulterdichtender Einbau
- Kleiner Thermoschockfehler
- Sehr geringe Linearitätsabweichung
- Belastungsunempfindliches Design
- Geeignet für die Anwendung in Wasserstoffverbrennungsmotoren
Der piezoelektrische Zylinderdrucksensor Typ 6124A verwendet einen PiezoStar-Kristall der auch bei kompaktem Sensordesign eine sehr hohe Empfindlichkeit erreicht. Die optimale Auslegung im Antistrain-Design ermöglicht sehr geringe thermische Empfindlichkeitsabweichungen, eine hervorragende Linearität sowie eine gute Entkopplung des Messelements um eine hervorragende Signalqualität auch bei direktem Einbau zu gewährleisten. Drucksensoren des Typs 6124A sind kompatibel zur Montagebohrung des masseisolierten Drucksensors Typ 6125C.
laden
laden