Summierlösungen für triaxiale Kraftsensoren und Dynamometer / SigSumm

Summierlösungen für Signalsummierung einzeln oder als Dynamometer.

SigSumm

Summierlösungen für Signalsummierung einzeln oder als Dynamometer.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Zum Bau von Dynamometern mit triaxialen Kraftsensoren
  • Input: 4 x dreikomponentige Kraftsignale
  • Output: 1x Fischer Flansch 9-Pol neg.
  • Schutzart: bis zu IP67

Mit den Summierlösungen werden die elektrischen Ladungen von bis zu vier triaxialen Kraftsensoren zusammengeschaltet. Die Zuordnung der einzelnen Sensoranschlüsse entspricht der Sensoranordnung eines Dynamometers. Am Ausgangsstecker stehen maximal acht Messsignale zur Verfügung (analog den Kistler Standard-Dynamometern). Die Verbindung zum Ladungsverstärker erfolgt mit einem dreiadrigen Kabel (für triaxiale Kraftmessung) oder mit einem achtadrigen Kabel (für die 6-Komponenten-Messung).

laden
laden