Timer-Modulfamilie zur Messung und Zündung von pyrotechnischen Zündern / K3889AS

K3889AS
KiTimer 2.0 Erweiterungsmodul für das stationäre Basissystem Typ K3800AS, das im Laborbereich eingesetzt wird.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Auslösen von pyrotechnischen Zündern bei stationären Tests
- Einstellung von Zündstrom, Pulsdauer und Verzögerung
- Aufzeichnung von Zündzeitpunkt, Strom- und Spannungsverlauf
- "Inhibit plug" verhindert unbeabsichtigtes Zünden
- Programmierung und Steuerung über Software CrashDesigner
- Einfacher Einbau in Basiseinheit des stationären Systems
- Zusätzliche Schaltausgänge für Testinfrastruktur verfügbar
Das KiTimer 2.0 Modul wird einfach in einen freien Slot der stationären System-Basiseinheit eingebaut. Die Programmierung sowie die Ansteuerung im Betrieb erfolgt softwareseitig über CrashDesigner. Zur Interaktion mit der weiteren Testinfrastruktur stehen zusätzlich Schaltausgänge zur Verfügung.
laden
laden