Tragbare 3D-Kraftmessplatten mit Aluminium-Deckplatte, Messbereich Fz 0 … 10 kN / 9286B

Robuste Kraftmessplatte mit exzellenter Genauigkeit des Kraftangriffspunkts COP. Sehr grosser Messbereich, einfache Installation, flexibel und mobil einsetzbar.

9286B

Robuste Kraftmessplatte mit exzellenter Genauigkeit des Kraftangriffspunkts COP. Sehr grosser Messbereich, einfache Installation, flexibel und mobil einsetzbar.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Exzellente Genauigkeit des Kraftangriffspunkts (COP)
  • Sehr großer Messbereich (0…10 kN)
  • Einfache Installation
  • Flexibel und mobil einsetzbar
  • Ansprechschwelle Fz <250 mN
Die Mehrkomponenten-Kraftmessplattform Typ 9286B muss nicht wie herkömmliche Kraftmessplatten auf einem Rahmen installiert werden, sondern kann einfach auf jeder ebenen Fläche eingesetzt werden. Dadurch sinken die Installationskosten erheblich. Wegen ihrer geringen Bauhöhe von nur 35 mm und ihrem Gewicht von unter 18 kg kann die Platte flexibel und mobil eingesetzt werden. Die piezoelektrischen 3-Komponenten-Kraftsensoren haben sehr geringe Übersprechwerte und sorgen in Kombination mit dem speziellen Konstruktionsprinzip für eine exzellente Genauigkeit des Kraftangriffspunkts.
laden
laden