Triaxiale Beschleunigungssensoren, K-Shear, Durchgangslochmontage, 25 … 500 g / 8792A

8792A
Die Familie Typ 8792A sind triaxiale Beschleunigungssensoren aus Quarz mit Durchgangslochmontage und TEDS-Fähigkeit.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Niedrige Impedanz, Spannungsmodus
- Quarz-Schersensorelemente
- Messbereiche: ±25, ±50, ±100 und ±500 g
- TEDS-Option
- Masseisoliert
- Flache Bauweise
- Konformität mit CE
Die triaxialen Quarz-Beschleunigungssensoren vom Typ 8792A sind robuste, niederohmige Spannungssensoren. Sie sind in vier Messbereichen von 25 bis 500 g mit Empfindlichkeiten von 10 bis 200 mV/g erhältlich. Diese triaxiale Konstruktion ermöglicht gleichzeitige Schock- und Vibrationsmessungen in drei zueinander senkrechten Achsen. Die K-Shear-Konstruktion von Kistler bietet einen breiten Messbereich und eine extrem geringe Empfindlichkeit gegenüber thermischen Transienten, Basisdehnung und Querbeschleunigung. Quarz-Sensorkristalle gewährleisten eine Langzeitstabilität, die mit anderen Sensormaterialien nicht erreicht werden kann.
laden
laden