Triaxiale Kraftaufnehmer, piezoelektrische Kraftmessdosen, Fx, Fy, Fz (Fz max bis ±450 kN) / 93X7-8C

93X7-8C
Hauptmerkmale / Vorteile
- Genaue Messung unabhängig vom Kraftangriffspunkt
- Kraftaufnehmer mit weitem Frequenzbereich
- Einfache Montage
- Kraftmessdose in rostfreiem, dichten Sensorgehäuse
- Robuster Mehrpol-Steckeranschluss
Die triaxialen Kraftaufnehmer sind unter Vorspannung zwischen zwei Montageflanschen eingebaut. Dadurch können die Kraftmessdosen sowohl Druck- als auch Zugkräfte in jeder Richtung messen. Eine Kraft erzeugt gemäss dem piezoelektrischen Prinzip eine proportionale elektrische Ladung. Diese wird über eine Elektrode auf den entsprechenden Steckeranschluss geführt. Die einfache und vibrationsfeste Konstruktion des Kraftaufnehmers ist sehr steif. Daraus resultiert die hohe Eigenfrequenz, eine Voraussetzung für hochdynamische Kraftmessungen. Der 3-polige Anschlussstecker V3 neg. (Designschutz) ist mit einer Positionierhilfe versehen. Diese gewährleistet die genaue Zuordnung und Zentrierung der Steckerpins und Buchsen vor dem Zusammenfügen. Die Steckerverbindung ist gegen Verdrehen geschützt. Nach der korrekten Montage ist die Kraftmessdose ohne Nachkalibrierung sofort einsatzbereit. Triaxiale Kraftsensoren aus Quarz messen einfach, direkt und sehr genau. Unabhängig vom Kraftangriffspunkt messen die Kraftaufnehmer mit den verbauten triaxialen Kraftsensoren der 90x7-Familie alle drei Komponenten der anliegenden Kraft in höchster Auflösung. Die triaxialen Kraftmessdosen aus der 93x7er Produktfamilie sind optimal vorgespannt, kalibriert und sofort messbereit.
Welche Unterschiede gibt es zwischen den triaxialen Kraftaufnehmern 93x7 und 93x8?
Die Sensortypen 93x7 und 93x8 unterscheiden sich nur in der Position des Anschlusssteckers in Bezug auf das Koordinatensystem (invertierte Ausrichtung der x- und y-Achsen). Die technischen Daten beider Typen sind identisch.
Wie erhalte ich eine Konformitätsbescheinigung (CE-Zeichen) für Triaxiale Kraftaufnehmer oder piezoelektrische Kraftmessdosen?
Gemäss der Ausnahme der Richtlinie 2014/30/EU (EMV-Richtlinie) für piezoelektrische Sensoren, benötigen piezoelektrische Kraftmessdosen keine Konformitätsbescheinigung. Piezoelektrische Sensoren ohne Elektronik, die von Kistler hergestellt werden, fallen unter die in Artikel 2, Abschnitt 2d genannte Ausnahme. Daher benötigen diese Sensoren weder ein CE-Logo noch ein Konformitätszertifikat.