Verlängerungen für Einkanal-Temperatursensoren, Fischer 102 neg. zu Fischer 102 pos. / 2295A
![Verlängerungen für Einkanal-Temperatursensoren, Fischer 102 neg. zu Fischer 102 pos. / 2295A Zum Anschluss eines Temperatursensors an DAQ-Systeme mit Fischer-Stecker (z.B. 5159 Charge Amplifier).](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/934-194_web.webp)
2295A
Zum Anschluss eines Temperatursensors an DAQ-Systeme mit Fischer-Stecker (z.B. 5159 Charge Amplifier).
Hauptmerkmale / Vorteile
- Ermöglicht Temperaturbeobachtung im Spritzgießprozess
- Für Hochtemperaturanwendungen
- Minimiertes bewegungsinduziertes Rauschen
- Thermoelement Typ K
Dies sind Verlängerungskabel für einkanalige Temperatursensoren. Es sind unterschiedliche Längen (2 m, 5 m oder kundenspezifische Länge) verfügbar. Erhältlich in den Farben grün und schwarz.
laden
laden