Kundenspezifisches Vision Inspection System zur 100%-Prüfung von Endlosmaterial in der Stanztechnik / KVC 621

Optisches Prüfsystem mit industrieller Bildverarbeitung zur 100%-Prüfung von endlos hergestellten Bauteilen wie Stanz- u. Hybridbauteilen.

KVC 621

Optisches Prüfsystem mit industrieller Bildverarbeitung zur 100%-Prüfung von endlos hergestellten Bauteilen wie Stanz- u. Hybridbauteilen.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • 100%-Prüfung auf Maßhaltigkeit und Oberflächendefekte
  • Variable Anzahl von Kameras zur Prüfung bis in den µm Bereich
  • Prüftakt bis zu 6000 Teile/Min
  • Leistungsfähige u. einfach zu bedienende Software-Makros
  • Statistische Qualitätsauswertung
  • Verschiedene Prozessoptionen
  • Modulare Bauformen
Maßhaltigkeits-, Kontur und Oberflächenprüfungen von endlosgefertigten Produkten sind in der Stanz- und Galvanikindustrie von entscheidender Bedeutung. Das kundenspezifische optische Prüfsystem KVC 621 (Vision Inspection System) ermöglicht in flexiblen Ausführungen eine 100%-Prüfung mit einer Geschwindigkeit von bis zu 6 000 Teilen/Min. Mit unterschiedlichen Kameraausstattungen und der voll integrierten, einfach zu bedienenden Kistler Bildverarbeitungssoftware KiVision mit Makrobefehlen, die speziell auf das Stanzen ausgelegt sind, ist das System schnell verfügbar. Wichtige Optionen wie das Austrennen nicht konformer Teile sind in der KVC 621 genauso möglich wie weitere optional erhältliche Baugruppen. Die Software ermöglicht auch die statistische Analyse der geprüften Bauteile und die Generierung von Qualitätsreports.
laden
laden