Vorspannhohlschrauben für piezoelektrische Längsdehnungsmessdübel vom Typ 9243 / 6427A
6427A
Diese standardisierten Vorspannschrauben dienen dem Einbau von piezoelektrischen Längsmessdübeln des Typs 9243.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Zum einfachen Vorspannen des Messdübels
- Anziehbar mit Standard-Sechskantschlüsseln
- Mit Durchführung für das Sensorkabel
- Verfügbar in den metrischen Größen 8 und 11
Die Vorspannhohlschraube ist Teil des Montagezubehörs der Längsmessdübel und erlaubt es, den Sensor anwenderfreundlich zu montieren und korrekt vorzuspannen. Das Sensorkabel kann durch die Durchführung gezogen werden, im Anschluss lässt sich die Vorspann-Hohlschraube mit dem passenden Schlüssel anziehen (metrische Größe 8 oder 11).
laden
laden