Wassergekühlte Montageadapter für Umgebungen mit hohen Temperaturen / 8550A

8550A
Dieser wassergekühlte Montageadapter ist speziell für den Einsatz auf Hochtemperaturoberflächen bis zu 550°C (1022°F) ausgelegt.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Kompatibel mit den meisten einachsigen und dreiachsigen IEPE-Sensoren (165°C, 330°F) von Kistler
- Einfache Ausrichtung dreiachsiger Sensoren per Durchgangslochbefestigung an Unterseite des Adapters
- Kompatibilität mit U-Klammern für Auspuffanlagen
- Für Oberflächen bis zu 550°C (1022°F)
- Kompatibel mit dem Kühlsystem vom Typ 2621F für Motordrucksensoren
Der Adapter vom Typ 8550A ist ein spezielles wassergekühltes Montagezubehör für den Einsatz auf Hochtemperaturoberflächen.
laden
laden