Wassergekühlte Zylinderdrucksensoren, M8x0,75 / 6041B

6041B
Der Zylinderdrucksensor mit M8x0,75-Gewinde ist der kleinste seiner Art. Er überzeugt mit sehr hoher Empfindlichkeit, hervorragenden thermodynamischen Eigenschaften und langer Lebensdauer.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Schulterdichtender Einbau
- Minimale thermische Empfindlichkeitsänderung
- Sehr geringe Linearitätsabweichung
- Langzeitstabil dank Wasserkühlung
Diese Zylinderdrucksensoren verfügen über hohe Empfindlichkeit, hohe Resonanzfrequenz und hervorragende Nullpunktstabilität durch integrierte Wasserkühlung und können in einer Bohrung von nur ø12 mm montiert werden. Typ 6041B verwendet einen PiezoStar-Kristall für sehr hohe Empfindlichkeit bei kompakter Bauweise, welche sowohl zum Typ 6041A als auch zu den ungekühlten Varianten Typ 6045A und 6045B montagekompatibel ist. Die optimierte Membrane mit geringer Temperaturschockempfindlichkeit gewährleistet eine präzise Messung und eine lange Lebensdauer.
laden
laden