Wegsensoren mit innenliegnder Rückstellfeder, absolut messende potentiometrische Linearwegaufnehmer / 2124A

2124A
Wegsensoren mit innenliegnder Rückstellfeder, absolut messende potentiometrische Linearwegaufnehmer
Hauptmerkmale / Vorteile
- Beidseitig gelagerte Schubstange
- Hohe Lebensdauer mit bis zu 100 Mio. Bewegungen
- Ausgezeichnet Linearität und hohe Verstellgeschwindigkeit
- Wiederholgenauigkeit bis zu ±0,002 mm
- Temperaturbereich: –30 ... +85°C
- Stecker Sensor: 3-poliger M8x1 Steckverbinder
Wegsensoren mit Widerstands- und Kollektorbahn aus leitendem Kunststoff. Ausführung des definierten elektrischen Messbereichs von 10 bis 100 mm. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M8x1 Steckverbinder. Das Anschlusskabel für das Kraft-Weg-Überwachungssystem maXYmos ist als Zubehör erhältlich.
laden
laden