Werkzeuginnendrucksensoren, direkt messend (ø4 mm, 2000 bar) / 6157C

Diese piezoelektrischen Werkzeuginnendrucksensoren verfügen über UNISENS (einheitliche Empfindlichkeit).

6157C

Diese piezoelektrischen Werkzeuginnendrucksensoren verfügen über UNISENS (einheitliche Empfindlichkeit).
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Druckbereich: 0 … 2000 bar
  • Auswechselbares Single-Wire- oder Koaxialkabel
  • Hochtemperaturversion verfügbar
  • Sensorfront kann zur Anpassung an die Kavitätenwand bearbeitet werden
  • UNISENS technology
Der Unisens-Quarzsensor für Werkzeuginnendruck Typ 6157C hat einen Frontdurchmesser von 4 mm. Ein O-Ring dichtet den Ringspalt von <10 µm zwischen Sensor und Montagebohrung ab und richtet den Sensor damit auch in der Bohrung zentrisch aus. Der Druck wirkt über die gesamte Vorderseite des Sensors und wird auf das Quarz-Messelement übertragen, das eine proportionale elektrische Ladung (pC = Picocoulomb) erzeugt. Diese wird im Verstärker in eine Spannung (0 … 10 V) umgewandelt und steht dann als Ausgangssignal zur Verfügung. Alle Teile des Sensors sind korrosionsbeständig. Das austauschbare Kabel ist fest mit dem Sensor verschraubt. Der Stecker ist selbstverriegelnd und spritzwassergeschützt. Für Mehrkavitätenanwendungen wird der Sensor Typ 6157C ohne den Einkabel-Stecker Typ 1839 verwendet. Für 4-kanalige Anwendungen wird der Sensor Typ 6157C mit dem Mehrkanalstecker Typ 1722A4 und für 8-kanalige Anwendungen mit dem Mehrkanalstecker Typ 1722A8 montiert. Dieser Sensor ist mit mehreren Arten von Anschlusskabeln erhältlich.
laden
laden