Werkzeuginnendrucksensoren, direkt messend (ø4 mm, 200 bar) / 6165A

Diese piezoelektrischen Werkzeuginnendrucksensoren sind für niedrigviskose vernetzende Verbindungen geeignet.

6165A

Diese piezoelektrischen Werkzeuginnendrucksensoren sind für niedrigviskose vernetzende Verbindungen geeignet.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Druckbereich: 0 … 200 bar
  • Auswechselbares Kabel
  • Widerstandsfähig gegen eindringendes Harz durch verschweißte Membrankonstruktion
  • Für den industriellen Einsatz beim Einbetten von Chips und Leiterplatten (Transfer Molding)
  • Hochempfindlicher Sensor in einer versiegelten Kartusche
Der Typ 6165A ist ein hochempfindlicher Sensor mit einer 2,5-mm-Frontmembran, die in eine robuste Kartusche mit 4 mm Durchmesser eingeschweißt ist. Diese verschweißte Ringspaltkonstruktion verhindert das Eindringen von niedrigviskosen Harzen und gewährleistet so ein hochwertiges Signal ohne Verzerrungen. Die Kabel sind austauschbar, um einen einfachen Kabelaustausch und eine einfache Kabelreparatur zu ermöglichen. Der Druck wirkt direkt auf die Vorderseite der Membrane und wird an das Messelement weitergeleitet, das eine dem Druck proportionale elektrische Ladung abgibt. Diese wird von einem Verstärker in eine Spannung im Bereich von 0 … 10 V umgewandelt und steht dann am Verstärkerausgang zur Verfügung. Der Sensor ist in zwei Kabelausführungen erhältlich. Die koaxiale Ausführung verwendet hochisolierte Kabel, die nicht im Werkzeug verlegt werden müssen. Die praktische Single-Wire-Ausführung basiert auf einem Kabel, das auf jede beliebige Länge zugeschnitten werden kann. Der Steckverbinder mit Cut-and-Grip-Technik kann beim Einbau in die Form angeschlossen werden. Dies ermöglicht eine einfache Installation und Wartung.
laden
laden