Werkzeuginnendrucksensoren, indirekt messend (ø6 mm, 2,5 kN, 200°C) / 9211B

9211B
Diese Quarz-Kraftsensoren eignen sich zur Messung des indirekten Werkzeuginnendrucks hinter einem Auswerferstift beim Spritzgießen von Kunststoffen.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Äußerst kompakter Werkzeuginnendrucksensor
- Für Werkzeuginnendrücke bis zu 3000 bar
- Auswechselbares Kabel
- Erhältlich mit Single-Wire-Technologie
Der Miniatursensor Typ 9211B bietet eine hohe Auflösung und hat sehr kleine Abmessungen sowie ein robustes, geschweißtes Gehäuse. Das vom Kraftsensor abgegebene Ladungssignal (pC = Picocoulomb) wird im Kistler Ladungsverstärker oder in einer Überwachungseinheit in eine proportionale Ausgangsspannung umgewandelt, die von der Länge des Sensorkabels weitgehend unabhängig ist. Die maximal mögliche Ausgangsspannung des Standardverstärkers beträgt 10 V. Im empfindlichsten Bereich ergibt dies 1 N/V. Die austauschbaren Kabel erlauben eine große Auswahl an Anschlusskabeln, auch in der Einkabelausführung. Bei der Einkabel-Technik wird ein einzelnes Kabel auf die gewünschte Länge gekürzt und mit der bewährten Cut-and-Grip-Technik an den Stecker angeschlossen. Dabei dient das Werkzeug als Schirm für die Signalübertragung. Für Mehrkavitätenanwendungen wird der Sensor Typ 9211B ohne den Einkabelstecker Typ 1839 eingesetzt. Für 4-kanalige Anwendungen wird der Sensor Typ 9211B mit dem Mehrkanalstecker Typ 1708 und für 8-kanalige Anwendungen mit dem Mehrkanalstecker Typ 1710 montiert.
laden
laden