Werkzeuginnendrucksensoren für Niederdruck-RTM (±2bar bis ±50bar, 0 bis 250°C, Front ø9 mm) / 4001A

4001A
Diese piezoresistiven Werkzeuginnendrucksensoren für niedrige Drücke und Temperaturen eignen sich für Verbundwerkstoffanwendungen, wie RTM und SMC.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Hochtemperatur-, Niederdruck- und Viskositätsmessungen bis zu 275°C
- Unbegrenzte Messzeit
- Zwei separat konfigurierbare Druckbereiche
- Temperaturkompensierte Drucksignale
- Misst Druck und Temperatur mit einem Sensor
Typ 4001A ist eine robuste Niederdruck-Messkette für Hochtemperaturanwendungen. Der Aufbau basiert auf dem piezoresistiven Messprinzip. Sie enthält daher einen auf den jeweiligen Sensor abgestimmten Signalverstärker. Die Messkette ermöglicht die gleichzeitige Messung von Druck und Temperatur an der gleichen Stelle in der Kavität. Der Druck wird über eine abgedichtete Membrane, die Teil der Werkzeugwand ist, direkt auf das Hochtemperaturmesselement übertragen.
laden
laden