Zubehör für Weigh In Motion (WIM) Datenlogger / Accs-Data-Logger-WIM

Accs-Data-Logger-WIM
Umfassendes Zubehör zur Erweiterung der Funktionalität und zur nahtlosen Einrichtung der Weigh In Motion Datenlogger des Typs 5204A.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Vorverdrahtete Systemkomponenten für eine einfache Inbetriebnahme der Weigh In Motion Datenlogger
- Zuverlässige Stromversorgungseinheiten für Weigh In Motion Datenlogger und Peripheriegeräte
- Standard- und schnelle Induktionsschlaufen-Karten für eine effiziente Datenerfassung
- Langlebige DIN-Schienen-Adapter für eine sichere Installation
- Diverse Kabel: Stromversorgung, digitaler Eingang/Ausgang, Ethernet
Das Zubehör für Weigh In Motion Datenlogger wurde entwickelt, um die Funktionalität zu erweitern und die Integration der Weigh In Motion Datenlogger des Typs 5204A zu erleichtern. Diese hochwertigen Komponenten sorgen für eine reibungslose Einrichtung und einen reibungslosen Betrieb in verschiedenen Konfigurationen. Die Produktpalette umfasst vorverdrahtete Systemkomponenten für eine schnelle Installation, zuverlässige Netzteile für Weigh In Motion Datenlogger und Peripheriegeräte sowie Induktionsschlaufen-Karten. Darüber hinaus werden wichtige Kabel für die Stromversorgung des Systems, die Bereitstellung digitaler Ein- und Ausgänge sowie für die Ethernet-Verbindung bereitgestellt. Der DIN-Schienenadapter bietet eine bequeme Montage für eine saubere und sichere Installation.
laden
laden