Zylinderdrucksensoren, M8x0,75, neue Generation / 6044A

6044A
Der neuentwickelte M8-Zylinderdrucksensor Typ 6044A überzeugt durch eine minimale Empfindlichkeitsänderung über den Temperaturbereich und eine geringe Linearitätsabweichung. Mit seiner Einbauunempfindlichkeit (Anti-Strain-Bauweise) eignet er sich bestens für eine Direktmontage.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Schulterdichtender Einbau
- Kleiner Thermoschockfehler
- Sehr geringe Linearitätsabweichung
- Belastungsunempfindliches Design
- Geeignet für die Anwendung in Wasserstoffverbrennungsmotoren
Zylinderdrucksensoren des Typs 6044A verwenden einen PiezoStar-Kristall für hohe Empfindlichkeit in kompakter Form. Dank ihres hohen Nenndruckbereichs von 300 bar und eines Kristallpakets mit verbessertem druckfesten Design können sie höhere Druckspitzen verkraften. Neben der minimalen Empfindlichkeitsänderung über den Temperaturbereich (TKE) und einer sehr geringen Linearitätsabweichung zeichnen sich diese Drucksensoren durch einen geringen Temperaturschockfehler aus. Die Neuentwicklung Typ 6044A ist in die Bohrung der ungekühlten Sensoren Typ 6045 und des gekühlten Sensors Typ 6041 mit einem M8x0,75-Durchgangsgewinde montierbar.
laden
laden