Zylinderdrucksensoren für langsam und mittelschnell laufende Motoren, 2- und 4-Takt (0 … 250 bar) / 6613C

6613C
Diese Zylinderdrucksensoren eignen sich für die kontinuierliche Zylinderdruckmessung von Gas- und Dieselmotoren mit langsamen und mittleren Drehzahlen.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Robuste Bauweise
- Sehr gutes thermodynamisches Verhalten
- Ausgezeichnete Langzeitstabilität
- Hochtemperatur-Kabel (bis 200°C)
Der schulterversiegelte Zylinderdrucksensor und der Inline-Verstärker sind durch ein robustes Hochtemperaturkabel verbunden. Die patentierte "Antistrain"-Konstruktion macht das Messelement unempfindlich gegenüber wechselnden Einbaubedingungen. Das Quarz-Messelement ist extrem stabil und liefert über die gesamte Lebensdauer ein sehr genaues und wiederholbares Ausgangssignal. Der Sensor ist für eine Lebensdauer von mehreren tausend Betriebsstunden in einem Diesel- oder Gasmotor ausgelegt, wobei die individuelle Lebensdauer des Sensors stark von der jeweiligen Anwendung abhängt.
laden
laden