Zylinderdrucksensoren für Glühkerzenadapter Typ 6542Q, M5x0,5 / 6056A

6056A
Der Zylinderdrucksensor überzeugt durch eine gute Temperaturstabilität der Empfindlichkeit, geringen Thermoschockfehler und hohe Lebensdauer. Die hochminiaturisierte Steckverbindung ermöglicht den Einbau in Glühkerzenadapter unterschiedlicher Länge.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Frontdichtender Einbau
- Kleiner Thermoschockfehler
- Sehr geringe Linearitätsabweichung
- Belastungsunempfindliches Design
Zylinderdrucksensoren des Typs 6056A erreichen eine Empfindlichkeit von –20 pC/bar und weisen eine hohe thermische Stabilität aus, was in einer mimimalen thermischen Empfindlichkeitsänderung von nicht mehr als ±0,5% über einen Temperaturbereich von 200±50°C resultiert. Die Frontdichtung ermöglicht eine gute Wärmeableitung und lässt eine kurzzeitige maximale Betriebstemperatur von bis zu 400°C zu. Typ 6056A ermöglicht den Einbau in unterschiedlich langen Glühkerzenadaptern, was die Vorbereitung von Indiziermessungen sowie die Lagerhaltung deutlich vereinfacht.
laden
laden