Zylinderdrucksensoren mit Piezotron zur Motordiagnose (M10, Spannungsausgang) / 6619A

6619A
Die Zylinderdrucksensoren des Typs 6619A wurden für periodische Messungen am Indizierventil von Motoren mit langsamer und mittlerer Drehzahl entwickelt.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Erhältlich in den Messbereichen 250 oder 350 bar
- Vollständig kompatibel mit dem Engine Peak Meter Typ 2516B1
- Sehr stabile Empfindlichkeit über den gesamten Temperaturbereich
- Geeignet für die Anwendungen in Wasserstoffverbrennungsmotoren
Die piezoelektrischen Zylinderdrucksensoren des Typs 6619A verwenden einen PiezoStar-Kristall, der eine sehr geringe Abweichung der thermischen Empfindlichkeit und eine ausgezeichnete Linearität garantiert. Der geringe Temperaturschockfehler und die stabile Empfindlichkeit über den gesamten Temperaturbereich ermöglichen Zylinderdruckmessungen mit hoher Präzision auch unter instabilen Lastbedingungen. Der Sensor und der Stecker sind durch ein robustes, temperaturbeständiges Kabel verbunden.
laden
laden