Winterthur, Juli 2023 - Mit dem THOR-5F ATD bringen Kistler und Cellbond einen neuen Crashtest-Dummy inklusive vollständiger Messkette auf den Markt. Das Modell bildet die fünfte Perzentile der erwachsenen Population ab – lediglich fünf Prozent aller Erwachsenen sind kleiner und leichter als der Dummy. Der THOR-5F ATD besteht aus 250 Einzelkomponenten und ist dank angepassten Nacken-, Schlüsselbein- und Beckendesign besonders anatomiegetreu. Um den – verglichen mit dem Standardmodell THOR-50M – kleineren Geometrien Rechnung zu tragen, hat Kistler das kompakte Digitalisierungsmodul DiMod 1.6 entwickelt. Es hat den Entwicklern erlaubt, die Anzahl der Messkanäle auf maximal 288 zu erhöhen und eine höhere Integrationsdichte bei der Datenerfassung zu gewährleisten.
Seit mehr als 25 Jahren sorgt Kistler für präzise Messergebnisse in der Fahrzeugsicherheit– so auch bei dem neusten Crashtest-Dummy THOR-5F (Test Device for Human Occupant Restraint). Basierend auf den 2019 veröffentlichten Zeichnungssatz der National Highway Traffic Safety Association (NHTSA) in den USA haben Cellbond und Kistler jetzt die neueste Generation dieses Crashtest-Dummys konstruiert. Der THOR 5F bildet das Nachfolgemodell zum Hybrid III 5th Percentile ATD. Er nimmt bei Crashtests die Rolle von Passagieren im fünften Perzentil ein und erlaubt eine realistischere Nachbildung von Frontalaufprällen insbesondere mit weiblichen Fahrzeuginsassen, die kleiner und leichter sind als der Durchschnitt der Bevölkerung. Das unabhängige Verbraucherschutz-Programm European New Car Assessment Programme (Euro NCAP) empfiehlt den THOR-5F für künftige Crashtests, voraussichtlich ab dem Jahr 2029.