Flugversuchsdaten schnell visualisieren und analysieren
„Die Entwicklung geht stetig weiter, aktuell natürlich vor allem in Richtung nachhaltiges Fliegen“, sagt Thomas Tholl, Teamleiter Flugtestinstrumentierung in der Abteilung Flight Science und seit 2009 bei Diamond Aircraft tätig. „Mit dem DART-Projekt arbeiten wir außerdem gerade an einem neuen Tandem-Trainingsflugzeug mit Turboprop-Antrieb, das einen Großteil der Testkapazitäten bindet.“ Bei den anstehenden Entwicklungsaufgaben greift Tholl seit 2021 auf jBEAM und MaDaM zurück. Die Software von Kistler für die Analyse und Visualisierung (jBEAM) sowie die Verwaltung und Archivierung (MaDaM) von Messdaten hat sich bei der täglichen Arbeit als sehr hilfreich erwiesen und spart im Entwicklungsprozess wertvolle Zeit ein.
Begonnen hat Diamond Aircraft mit jeweils drei Floating-Lizenzen für jBEAM und MaDaM. Diese wurden kürzlich mit zwei jBEAM Einzelplatzlizenzen für die zwei Power-User erweitert. Eine schrittweise Anpassung an den steigenden Bedarf ist auch weiterhin geplant. „jBEAM ist sehr schnell und dank der einfachen Bedienung können es auch andere Kollegen nutzen, zum Beispiel für die Zertifizierung und Kalibrierung“, so Tholl weiter. Sehr geschätzt werden auch die Offenheit und Hardwareunabhängigkeit der Software sowie der direkte Kontakt zur Entwicklung, so dass Features und Funktionen bei Bedarf laufend weiterentwickelt werden können.
Analyse von Flugversuchsdaten: schneller vom Rohformat zur qualifizierten Aussage
Die einzelnen Flugtests, zum Beispiel eine Analyse der Vibrationen am Flugzeug, verlaufen mitunter sehr dynamisch und individuell. Eine schnelle und präzise Datenauswertung, die für jeden Flug etwas anders ausfällt, kommt da gerade recht. Nach dem Testflug – der zwei Minuten, aber auch zweieinhalb Stunden dauern kann – wird direkt ausgewertet. Sobald die Ergebnisse vorliegen, kann es mit der nächsten Iteration weitergehen – effizientes Arbeiten ist also entscheidend. „Der Flugtestingenieur will möglichst schnell wissen beziehungsweise anhand eines Graphen sehen, ob der Versuch erfolgreich war“, berichtet Tholl. „Darüber hinaus sind wir in engem Kontakt mit Kistler, um die Prozesse stetig weiterzuentwickeln, zum Beispiel um die Manöverauswertung zu verbessern oder künftig sogar direkt auszuwerten – also während das Flugzeug noch in der Luft ist.“
jBEAM ist beim Datenimport und der Auswertung meist schneller als andere Analysesoftware und ersetzt sogar nach und nach verschiedene Tools, die die aufgezeichneten Messdaten nicht mehr verarbeiten können. In Verbindung mit der Messdatenmanagement-Software MaDaM von Kistler verfügt Diamond Aircraft damit über eine verlässliche Datenquelle („single source of truth“), die auch spätere Datenanalysen, Quervergleiche, Mustererkennung etc. möglich macht. Die Software von Kistler trägt damit entscheidend sowohl zur Weiterentwicklung des Portfolios von Diamond Aircraft bei als auch zur anstehenden Transformation zum nachhaltigen Fliegen.
Wertvoller Begleiter auf dem Weg zur nachhaltigen Luftfahrt
„Mit der eDA40 entwickeln wir gerade ein vollelektrisches Flugzeug, das nicht nur über eine Stunde emissionsfrei fliegen, sondern auch schnell geladen werden kann, voraussichtlich in 20 bis 30 Minuten“, berichtet Tholl. „Außerdem haben wir ein Projekt für nachhaltige Flugzeugtreibstoffe (SAF – sustainable aviation fuel) sowie ein weiteres im Bereich wasserstoffgetriebene Flugzeuge gestartet. Dabei werden wir auch künftig auf Technologie von Kistler zurückgreifen – gerade testen wir beispielsweise die sehr kompakten und leichten Beschleunigungssensoren – so dass wir perspektivisch nicht nur Software, sondern wahrscheinlich auch Hardware von Kistler einsetzen werden.“