Der differentielle Ladungsverstärker LabAmp 5166A von Kistler bietet maximale Flexibilität in der Signalverarbeitung beim Messen mit differentiellen piezoelektrischen Sensoren.
Winterthur, Dezember 2024 – Kistler präsentiert den ersten differentiellen Ladungsverstärker für piezoelektrische Druck- und Beschleunigungssensoren, der die Vorteile differentieller Messungen mit einem Maximum an Flexibilität in der Signalverarbeitung verbindet. Anwendungsgebiete für den neuen Ladungsverstärker sind unter anderem dynamische Messungen mit hohen Umgebungstemperaturen – etwa bei der Konstruktion von effizienteren Flugzeugturbinen, der Weiterentwicklung von Gasturbinen zur Verwertung von Wasserstoff oder um Verbrennungsinstabilitäten bei Raketentriebwerken zu ermitteln.
Insbesondere in Laborumgebungen gilt für Messtechnik der Grundsatz „Je flexibler, desto besser“. Bei piezoelektrischen Druck- und Beschleunigungsmessungen im sehr hohen Temperaturbereich ist differentielle Messtechnik Pflicht. Sie eliminiert zuverlässig Störsignale, wie sie etwa durch Rauschen in Maschinenumgebungen (Erdschleifen) oder lange Kabel entstehen. Schon länger sind entsprechende Sensoren und Ladungsverstärker im Einsatz. Letztere waren jedoch durch fixe Filtereinstellungen beschränkt in ihrer Flexibilität. Gerade bei Tests von Neuentwicklungen mit unbekanntem Frequenzverhalten bedeutete dies zusätzliche Aufwände beim Versuchsaufbau.