Unübertroffene Präzision und Signalqualität:
- Höchste Messauflösung im Bereich der Biomechanik (24-Bit-Datenerfassung pro Kanal)
- Hervorragende Signalqualität und geringes Rauschen
- PTP (Precision Time Protocol) Synchronisation innerhalb von Mikrosekunden
- Hohe Abtastraten wählbar
Äußerst vielseitig:
- Breiter Anwendungsbereich mit nur zwei Messbereichen (hoch und niedrig)
- Unbegrenzte Anzahl von Kraftmessplatten können synchronisiert werden
- Bis zu 16 digitale Kraftmessplatten in einer Kette (Daisy-Chaining-Konzept – mehrere Messketten können miteinander verbunden werden)
- Kein Verlust der Signalqualität über Entfernungen von bis zu 100 m