EN 9100:2018 (AS9100 D) – Eckpfeiler, welche die Umsetzung der Anforderungen und deren Kontrolle forcieren:
- Ein durchgängiges Risikomanagementsystem, das die frühzeitige Erkennung von Schwachstellen sowie Einleitung und Umsetzung von Maßnahmen zu deren Behebung und Verhinderung sicherstellen soll
- Die Pflicht zur durchgängigen Produktdokumentation, um die Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten
Die Einhaltung der DIN EN 9100 bzw. AS9100 ist für Unternehmen, die in der Luft- und Raumfahrtindustrie tätig sind, sowie für deren Lieferanten häufig die Voraussetzung für die Aufnahme von Lieferbeziehungen.
Notwendigkeit der EN 9100 (AS9100)
DIN EN 9100 wurde 2003 als erste europäische zertifizierbare Norm der Luftfahrt, Raumfahrt und der Verteidigung für Konstruktion, Entwicklung, Produktion, Montage und Wartung durch das Europäische Komitee für Normung (CN) veröffentlicht. Dieser vorausgegangen und bereits 1999 in Kraft getreten war die amerikanische AS9100, ins Leben gerufen von der SAE International Society of Automotive Engineers und der European Association of Aerospace Industries. Das Ziel der AS9100 bestand darin, die Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit aller Produkte zu gewährleisten. Hierzu wurden die bis dahin uneinheitlichen Qualitäts- und Dokumentationsstandards, die von den in der Luft- und Raumfahrt tätigen Unternehmen angewendet wurden, harmonisiert und auf Grundlage der ISO 9001:1994 den Erfordernissen der Luft- und Raumfahrt entsprechend angepasst.
Welches sind die Ziele der EN 9100:2018 (AS9100D)?
Im Fokus steht die Kundenzufriedenheit: Ziel der EN 9100 (AS9100) ist es, sämtliche betriebliche Kern-Prozesse von Unternehmen, die in der Luftfahrt-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie tätig sind, kontinuierlich und effizient zu verbessern und zu optimieren, um Risiken zu vermeiden und die Kundenanforderungen zu erfüllen. Die Norm beschreibt sämtliche Prozesse, Hierarchien und Phasen der Leistungserbringung, die systematisch nach dem Plan-Do-Check-Act (PDCA) Zyklus erfolgt.
Welche Vorteile hat die Zertifizierung nach AS/EN 9100 Standard für Unternehmen?
Der Nachweis eines effizienten Qualitätsmanagementsystems (Qualitätsfähigkeit) schafft Vertrauen bei Kunden und Geschäftspartnern.
- Kontinuierliche Verbesserung der Unternehmensprozesse
- Größere Effizienz aller betrieblichen Prozesse
- Zeit- und Kostenersparnis
- Umsetzung der Rückverfolgbarkeit
- Vermeidung von Risiken, wie der Produktion von fehlerhaften Produkten, Dienstleistungen und deren (teils gravierenden) Folgen
- Qualifizierung für Eintrag in die OASIS Datenbank (Online Aerospace Supplier Information System)
- Vereinfachung von Lieferantenaudits bzw. oder macht diese sogar überflüssig
- Zertifizierung nach EN ISO 9001 ist eingeschlossen
- Systematik für die Erreichung von Unternehmenszielen
- Qualifizierung von Lieferanten
- Listung als bevorzugter Lieferant
- Mehr Absatzmöglichkeiten
- Nachweis der Rückverfolgbarkeit
- Nachweis der Lieferpünktlichkeit