Was ist ein Hexapod?
Ein Hexapod (lat. „Sechsfüßer“) ist ein System zur Bewegungssteuerung. Dank seiner sechs Beine mit verstellbarer Länge können Bewegungen in drei Dreh- und drei Linearachsen gleichzeitig vorgenommen werden (sogenannte Parallelkinematik). Damit ist die Positionierung zum Beispiel einer Last oder eines Werkstücks mit sehr großer Präzision möglich. Hexapoden kommen in unterschiedlichen industriellen Bereichen zum Einsatz, unter anderem auch in der Messtechnik. Die Bandbreite der konstruktiven Ausführung, Größen etc. ist dabei sehr groß.