Kistler präsentiert optimierten Pressen-Montagearbeitsplatz für automatisiertes Fügen


Mit dem neuen Montagearbeitsplatz zum Pressen und Fügen, der Smart Single Station (SST) 2nd Generation, präsentiert Kistler eine rundum optimierte Version des bewährten Servopressen-Einzelarbeitsplatzes für automatisierte Montage- und Prüfprozesse. Das System lässt sich als Handarbeitsplatz nutzen oder komplett in die Fertigungslinie integrieren. Die neue Version überzeugt mit einer deutlich vereinfachten Bedienung, die es auch ungeübten Mitarbeitenden erlaubt, unterschiedliche Montage- und Prüfvorgänge korrekt durchzuführen. Weitere Neuerungen, wie der vereinfachte Datenexport oder die neu konstruierte Fronttür, zielen auf unterbrechungsfreie Abläufe im temporeichen Alltag ab.

Ob Fahrzeugbauteile, Kabel und Elektronik, Weiße Ware, Verpackungen oder medizinisches Equipment: In der modernen Fertigung muss auf neuste Anforderungen schnellstmöglich reagiert werden, ohne dabei Abstriche bei Taktzeit oder Qualität zu machen. Für maximale Flexibilität bei geprüfter Produktqualität bietet Kistler die Smart Single Station (SST) – ein individuell ausgestatteter und anpassbarer Montagearbeitsplatz für unterschiedliche und anwendungsspezifische Press- und Fügeaufgaben sowie Prüfprozesse. Alleinstehend (stand alone) als Einzel- beziehungsweise Handarbeitsplatz oder eingebunden in eine voll- oder teilautomatisierte Fertigungslinie steuert, bewertet und dokumentiert das System Fertigungsprozesse. Das integrierte Prozessüberwachungssystem maXYmos NC zur Kraft-Weg-Überwachung ermöglicht dabei die Qualitätsprüfung der Füge- und Einpressvorgänge und stellt deren Rückverfolgbarkeit sicher. Neben Flexibilität und lückenloser Produktqualität sind kleinste Zeiteinsparungen im Betriebsablauf entscheidend. Deshalb hat Kistler die Smart Single Station nun noch besser an unterschiedliche Gegebenheiten im oft eng getakteten Fertigungsalltag angepasst.

Der überarbeitete Pressen-Montagearbeitsplatz für automatisierte, kraft-weg-überwachte Press-, Füge- und Prüfaufgaben Smart Single Station (SST) 2nd Generation ermöglicht in der Montage hohe Präzision bei gleichbleibend hoher Produktqualität. Er bietet hohe Flexibilität im Einsatz und ausgezeichnete Energieeffizienz. In diesem Video erfahren Sie mehr zu den neuen Funktionen und Details dieses Servopressen-Einzelarbeitsplatzes: Wesentlich sind dabei die vereinfachte Bedienung mittels bebilderter Anleitungen, die neue Fronttür und der einfachere Datenexport.

Montagearbeitsplatz zum Pressen und Fügen mit optimierter Bedienung für schnellere Abläufe

Die neue SST 2nd Generation lässt sich mittels Parametrierung einrichten, Programmierkenntnisse sind nicht notwendig. Die Bedienung im laufenden Betrieb erfolgt jetzt zentral über den integrierten Monitor. Dabei führen bebilderte Anleitungen die Anwender durch die Prüf- bzw. Montageprozesse, was auch ungeübten Mitarbeitenden einen schnellen und fehlerfreien Einstieg in die Maschinennutzung erlaubt. Das Programm wird entweder via Scanner oder manuell ausgewählt. Die erhobenen Messdaten werden in Echtzeit angezeigt. Eine neue und besonders leistungsstarke Funktion des maXYmos NC Prozessüberwachungssystems erlaubt es den Bedienenden, Messdaten zunächst zu filtern und anschließend entsprechend der Auswahl zu exportieren. Dies erleichtert die spätere Auswertung der Produktions- und Analysedaten. 

Mit mechanischen Optimierungen hat Kistler bei der zweiten Generation der Smart Single Station die Benutzerfreundlichkeit bei alltäglichen Aufgaben gesteigert, unter anderem mit einer komplett neu konstruierten Fronttür und einer ebenfalls überarbeiteten Servicetür. Die Fronttür lässt sich bei der der neuen Version für verbesserte Arbeitsabläufe in jeglicher Position stoppen – ein vollständiges Öffnen in jedem Zyklus ist damit nicht mehr notwendig. Das macht die Arbeit ergonomischer und spart wertvolle Zeit. Die Servicetür öffnet sich nun bis auf 180 Grad und vereinfacht damit den Zugang zur Werkzeugaufnahme. Zusätzlich kann zur Wartung des NC-Fügemoduls oder zur Kalibrierung der Sensorik der obere Rahmen komplett entfernt werden.

Effizient und flexibel fertigen mit der SST und elektromechanischen Fügesystemen

SST-Montagearbeitsplätze konzipiert Kistler in der Regel entsprechend der individuellen Kundenanforderungen und der jeweiligen Füge-, Montage- und Prüfaufgaben. Die Servopressen-Handarbeitsplätze sind mit elektromechanischen NC-Fügemodulen von Kistler ausgestattet und auf unterschiedliche Fügevorgänge durch Pressen, Clinchen, Verstemmen, Nieten, Stanzen sowie die Prüfung von Federn und Thermo-Bonding ausgelegt. Elektromechanische Fügesysteme verbessern dank ihrer Energieeffizienz die CO2-Bilanz und leisten einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz. Neben Füge- und Einpressprozessen lassen sich auch andere branchenspezifische Fertigungsvorgänge mit der Smart Single Station umsetzen. So ist es beispielsweise möglich, die SST für eine 100-prozentige Qualitätssicherung mit hochauflösenden Kameras für spezielle optische Prüfungen ausstatten.

Sie wünschen eine Beratung?

Unsere Experten sind nur einen Klick entfernt.