Winterthur, September 2022 – Mit dem Prozessüberwachungssystem ComoScout bietet Kistler eine einfache Lösung zur Überwachung im Spritzgießprozess an. Signale von Spritzgießmaschinen und anderen Sensoren (außer Werkzeuginnendrucksensoren) lassen sich damit aufzeichnen und bewerten. Das leicht verständliche und kostengünstige ComoScout eignet sich sowohl zur maschinenbasierten Prozessüberwachung als auch, um bereits vorhandene Maschinen mit einer Datenschnittstelle zu erweitern. Auch für Branchen, bei denen eine werkzeuginnendruckbasierte Prozessüberwachung bisher eine untergeordnete Rolle spielte, wie z. B. die Verpackungsindustrie, ist die neue Lösung interessant.
ComoScout überwacht die analogen Signale der Spritzgießmaschine und aller Sensoren, die Spannungen bis zu 10 V liefern. Damit eröffnen sich Herstellern, die bislang nicht in die werkzeuginnendruckbasierte Prozessüberwachung investiert haben, ganz neue Einsatzmöglichkeiten. Die Vorteile liegen auf der Hand: Das Prozessüberwachungssystem stabilisiert den Produktionsprozess und hilft, Ausschuss auf ein Minimum zu reduzieren, weil dieser frühzeitig erkannt wird. Schlechtteile lassen sich so aufspüren, aussortieren und in den Prozess zurückführen. Dies schont Ressourcen und spart Kosten.