Winterthur, März 2021 – Mit KiTraffic Plus bietet Kistler erstmals ein modulares Komplettsystem zur Verkehrsüberwachung: Weigh In Motion (WIM, dt. Wägen in Bewegung), Geschwindigkeits-, Dimensions- und Bilderkennung inklusive. Polizeidienste und Behörden können aus einer Vielzahl von Optionen wählen, um sich die beste Lösung für ihre Anwendung zusammenzustellen. Herzstück von KiTraffic Plus sind die seit Jahrzehnten bewährten Lineas WIM-Sensoren sowie neue Softwarebausteine.
Nie zuvor war Verkehrsüberwachung so einfach – und so vollständig als Gesamtsystem erhältlich: Auf Basis seiner erfolgreichen Weigh In Motion-Systeme der letzten Jahre und Jahrzehnte bietet Kistler nun eine Komplettlösung, um eine Antwort auf Herausforderungen wie höhere Ansprüche an Verkehrssicherheit und zunehmende Infrastrukturnutzung zu geben. Mit KiTraffic Plus lassen sich insbesondere sensible Verkehrsbereiche wie Autobahnabschnitte, Brücken oder Tunnel effizient und sicher schützen. Dank der Vorselektion von Fahrzeugen mit Regelverstößen bezüglich Geschwindigkeit, Gewicht, Reifenzustand oder Fahrzeugabmessungen können gefährliche Verkehrsteilnehmer frühzeitig identifiziert und aus dem Verkehr genommen werden.
Alle Optionen aus einer Hand
Neben den Sensoren und Feldgeräten bietet Kistler jetzt auch das gesamte Softwarepaket an: Vom Aufzeichnen der Messdaten über das Prüfen der Parameter auf Regelverstöße bis hin zur Visualisierung und Alarmierung des Bedieners. Prinzipiell können der Plattform KiTraffic Plus neben den Standardkomponenten beliebige weitere Messgeräte hinzugefügt werden – auch die grafische Oberfläche lässt sich je nach Bediener kundenspezifisch anpassen. Die Standardoptionen von KiTraffic Plus beinhalten:
- WIM-System basierend auf piezoelektrischen Quarzsensoren zur Erfassung von Achslast, Gesamtgewicht und Fahrzeugklasse
- Integrierte Geschwindigkeitsmessung
- ANPR-fähige Kamera für Fahrzeugfoto und Nummernschilderkennung
- LIDAR-Dimensionsscanner für Breite, Länge und Höhe des Fahrzeugs
- Software von Kistler für die Live-Anzeige von Daten zur Vorselektion während einer Verkehrskontrolle oder zur späteren Nachbearbeitung des Verstoßes
Alle Informationen zum verdächtigen Fahrzeug werden, zum Beispiel auf einem Tablet, übersichtlich und in Echtzeit dargestellt. Regelverstöße und Alarmierungen pro Fahrzeugklasse und Messgröße können kundenspezifisch eingestellt werden. Dies ermöglicht dem Bediener ein schnelles und sicheres Vorselektieren und erhöht die Effizienz von Kontrollkampagnen. Die gewonnenen Datensätze lassen sich nachträglich in der Software Kistler Studio sichten, verwalten und für die Nutzung als rechtskräftiges Beweismittel aufbereiten sowie an Behörden weiterleiten.
Die offene Architektur erlaubt zudem eine flexible Erweiterung des Systems KiTraffic Plus: So können etwa statt des LIDAR-Dimensionsscanners spezielle Höhendetektoren integriert werden (zum Beispiel zur Überwachung einer spezifischen Höhe im Tunnel). Weitere Optionen im Zusammenhang mit WeighInMotion sind die Erfassung von Reifentypen und die Erkennung von platten Reifen. Für eine noch höhere WIM-Genauigkeit kann KiTraffic Plus mit dem fortschrittlichsten WIM-System von Kistler, dem neuen KiTraffic Digital, kombiniert werden.