Herausragende messtechnische Eigenschaften
Kistler ist insbesondere führend im Bereich der Messtechnik für Verbrennungsanalyse und bringt mit dem Miniatur-Zylinderdrucksensor 6041C die dritte Generation des kleinsten wassergekühlten Sensors der Größe M8 auf den Markt. Er vereint ein verbessertes thermodynamisches Verhalten mit erhöhter Stabilität und geringster Sensor-zu-Sensor-Streuung. Seine wichtigsten messtechnischen Eigenschaften sind:
- Minimale thermische Empfindlichkeitsänderung – stabil über den gesamten Einsatzbereich
- Sehr geringe Linearitätsabweichung – exakte Messdaten bei allen Lasten
- Kleiner Thermoschockfehler – hohe Mitteldruckgenauigkeit unter allen Bedingungen
- Langzeitstabil dank optimiertem Kühlwasserfluss um das Messelement
- Lange Lebensdauer ohne Beeinträchtigung der thermodynamischen Genauigkeit
Robust und variabel in der Anwendung
Wassergekühlte Sensoren haben gegenüber ungekühlten Sensoren den Vorteil, dass sie auch bei thermisch hoher Beanspruchung frontbündig eingesetzt werden können und dadurch Messergebnisse von höchster Genauigkeit liefern. Der Miniatur-Zylinderdrucksensor 6041C bietet zudem – dank neustem PiezoStar Kristall, weiterentwickeltem Messelement und Verbesserungen im Produktionsprozess – eine höhere Eigenfrequenz sowie eine hervorragende thermische Stabilität im Betriebstemperaturbereich von 50±30°C. Er eignet sich dadurch speziell für Gaswechseluntersuchungen.
Der Sensor kann mit Montagehülse oder direkt in eine M8x0,75-Bohrung installiert werden, sowohl brennraumbündig als auch zurückversetzt. Wie seine Vorgänger benötigt der Zylinderdrucksensor 6041C nicht viel Bauraum und kann bereits ab einem Bohrdurchmesser von 12 mm eingebaut werden. Zudem ist er einbaukompatibel mit den Vorgängerversionen 6041B und 6041A sowie den ungekühlten Varianten 6045A, 6045B und 6044A. Geliefert wird der 6041C stets mit montiertem Kabel und optional mit der automatischen Sensorerkennung PiezoSmart von Kistler.
Höchste Genauigkeit in der Motorenentwicklung
Roger Leutwyler, Produktmanager für piezoelektrische Zylinderdrucksensoren bei Kistler, sagt: „Dank hoher Empfindlichkeit und Eigenfrequenz sowie geringem Thermoschockfehler und herausragender Nullpunkt-Stabilität können mit dem neuen Zylinderdrucksensor 6041C Messresultate von höchster Genauigkeit erzielt werden. Als Miniatursensor in Baugröße M8 ist er vor allem geeignet für kompakte Mehrventilmotoren mit beengten Platzverhältnissen – bietet aber natürlich überall da Vorteile, wo es auf Präzision und Langzeitstabilität besonders ankommt.“