Analoge Prüfstandselektronik für Messnaben RoaDyn Sxxx / 5633A1

5633A1
18005031
- Prüfstandselektronik für DMS-basierte Messnaben mit bis zu 6 Kraftmessdosen
- 24 Kanäle
- Fx, Fy, Fz: Signalausgang ±10 VDC pro Kanal
- Hochpräzise Spannungsversorgung der in die Messnabe eingebauten DMS Sensoren
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Produkttyp
Produktart
ElektronikDie analoge Prüfstandselektronik Typ 5633A1 wird in Kombination mit den Messnaben RoaDyn S220, S260, S530 und S5xT zur Instrumentierung von Reifenprüfständen eingesetzt. Die einzelnen Messnabensignale werden verstärkt und jeweils als einzelne Spannungssignale ausgegeben. Die Messkette besteht typischerweise aus Messnabe, Anschlusskabel und analoger Prüfstandselektronik (Typ 5633A1). Aufgrund der 24-Kanal-Ausführung können Messnaben mit bis zu sechs Messdosen angeschlossen werden. Die analoge Prüfstandselektronik wird mit vier Befestigungsschrauben in einer der Spezifikation entsprechenden Umgebung montiert. Der Anschluss an die Messnabe erfolgt mit Anschlusskabel Typ 1795A14 oder Typ 1795A24. Der Anschluss an die kundenseitige Datenerfassung erfolgt mit einem mitgelieferten, frei konfektionierbaren Anschlusstecker D-Sub 37-pol. pos.. Zur Spannungsversorgung wird zusätzlich ein entsprechendes Netzkabel mit zwei Laborsteckern mitgeliefert. Einstellungen der analogen Prüfstandselektronik erfolgen über eine RS-232C-Schnittstelle.
laden
laden