Anschlusskabel für Mehrkomponenten-Dynamometer, 3-adrig, mit Metallschlauch, Fischer-Flansch 9-pol. pos., 5m / 1687B5

Anschlusskabel für Mehrkomponenten-Dynamometer, 3-adrig, mit Metallschlauch, Fischer-Flansch 9-pol. pos., 5m
1687B5
18000640
  • Verbindungskabel, 3-adrig
  • Kabellänge 5 m
  • Flanschtyp gerade
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP67, IP65
Betrieb und Einbau
Temperaturbereich
-5 … 70 °C
Verwendet für
3-Komponenten-Messung
Anwendungen
Zerspanungsprozesse und Bearbeitungsentwicklung, Tests für UAVs / Drohnen / kleine VTOL-Luftfahrzeuge
Kabeleigenschaften
Kabeleigenschaften
PFA mit flexiblem Stahlschlauch
Anschlüsse
Anzahl der Leiterbahnen
3
Verbindungstyp (Sensor)
Fischer 104 9-Pole pos.
Verbindungstyp (Verstärker)
Fischer 104 9-Pole pos.
Abmessungen und Materialien
Vordefinierte Kabellänge
5 m
Dies ist ein hochisolierendes Verbindungskabel mit einer flexiblen Metallummantelung für Mehrkomponenten-Dynamometer mit 9-poligem Fischer-Flanschanschluss.
laden
laden