Anschlusskabel für zweiachsige Kraftsensoren, V3, 2 x KIAG 10-32 pos. / 1698AP2
1698AP2
18044066
- Anschlusskabel mit 2 Leitern für zweiachsige Kraftsensoren
- Anschlüsse: V3 pos. zu 2 x KIAG 10-32 neg.
- Schutzklasse EN60529: IP65
- Länge: 2 m
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP68, IP65Grünes, mehradriges und hochisolierendes Kabel aus PFA (ø2 mm) mit Kunststoffgeflecht und einem Temperaturbereich von –40 bis +120°C.
laden
laden