Anzeigemodul für Prozessüberwachungssysteme maXYmos TL und NC / 5877AZ000

5877AZ000
18005236
- 10,4" Farb-Touchscreen und frontseitiger USB-Steckplatz
- Kaskadierbar mit bis zu acht Mess- und Auswertemodulen (MEMs)
- Fronttafel-, Tisch- oder Wandmontage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Produkttyp
Technologie
TFT-LCDDas Anzeigemodul (DIM) für Prozessüberwachungssysteme maXYmos TL und NC dient als Mensch-Maschine-Schnittstelle zur Systemkonfiguration und Visualisierung von Auswertekurven. Ein DIM kann mit bis zu acht Mess- und Auswertemodulen (MEMs) verwendet werden. Das Anzeigemodul verfügt über einen rückseitigen Steckplatz zum direkten Anschluss an ein integriertes MEM, kann aber auch separat auf dem Schreibtisch oder an der Wand installiert werden.
Mit diesem optionalen Display können die maXYmos TL und NC Versionen direkt vor Ort bedient werden.
Die Fotos und Abbildungen zeigen das Produkt teilweise mit Zubehör, sowie im Anwendungskontext. Den Bestellumfang entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
laden
laden