Digitalelektronik für Reifenprüfstände, Nabenelektronik, 2 kHz / 5260A1120 Nabenelektronik TT 20K 500Hz
5260A1120 Nabenelektronik TT 20K 500Hz
18037854
- Nabenelektronik für A/D-Wandlung
- Tiefpassfilter: 0,5 kHz
- Abtastrate: 2 kHz
- Nutzbar mit KiRoad TireTesting mit Analog-, CAN- oder Ethernet-Ausgang.
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Produkttyp
Produktart
ElektronikDie feststehende Nabenelektronik Typ 5260Ax120 ist eine Mehrkanal-Anschlusseinheit zur Digitalisierung und Übertragung von Signalen von RoaDyn Sxxx Messnaben. Die Elektronik wird in Verbindung mit RoaDyn-Messnaben und der Auswerteeinheit KiRoad Tire Testing (Typ 9820A) an Reifenprüfständen eingesetzt.
laden
laden