DTI375.12 In-Dummy-Datenrekordermodul für WorldSID - 5 Seitenaufprall-Dummy / DTI375.12 WS5%

DTI375.12 WS5%
18032622
- Erfasst und speichert die Messdaten während des Crashtests
- Erhältlich mit 12 Ports für den Anschluss von bis zu 144 Messkanälen
- Auslesen der Daten mit CrashDesigner über Ethernet-Verbindung
- Minimaler Verkabelungsaufwand im Dummy durch Vier-Draht-Bus-Konzept
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Produkttyp
Art der Datenerfassung
In-DummyDer Datenrekorder ist die zentrale Einheit zur Aufzeichnung von In-Dummy Messwerten in Rahmen der DTI-Technologie (Digital Transducer Interface). Die 12 DTI-Ports mit jeweils bis zu 12 DiMod-Kanälen erlauben eine Datenerfassung bis zu 144 Messkanälen pro Dummy.
laden
laden