Elektromechanisches NC-Fügemodul NCFR, Messbereich 1/2: 15/5 kN, 400 mm Hub, 400 mm/s Geschwindigkeit, Drehmoment 50 Nm, mit Drehmomentsensor (D) / 2161A15054001D

Elektromechanisches NC-Fügemodul NCFR, Messbereich 1/2: 15/5 kN, 400 mm Hub, 400 mm/s Geschwindigkeit, Drehmoment 50 Nm, mit Drehmomentsensor (D)
2161A15054001D
18031425
  • Servopresse NCFR für Fügevorgänge und Rotationsbewegungen
  • Messbereich 1: 15 kN
  • Messbereich 2: 5 kN
  • 400 mm Hub, 400 mm/s Verfahrgeschwindigket
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Erforderliche Kraft
15 kN
Produkttyp
Fügemodul Typ
NCFR
Kraftsensor Typ
Piezoelektrisch
Mechanische Eigenschaften
Hub
400 mm
Motoren Bremse
Mit Haltebremse
Antriebsversion
Gerader Antrieb
Dynamische Eigenschaften
Maximale Geschwindigkeit [mm/s]
400 mm/s
Servopresse NCFR mit einem Drehmomentsensor Typ 2161AZ002. Das NC-Fügemodul NCFR Typ 2161A mit zwei Hohlwellenmotoren und integrierter Sensorik zur Messung von Kraft, Weg, Kurbelwinkel und Drehmoment ist optimal für den Einsatz in überwachten Montage- und Fügeprozessen, bei denen Drehbewegungen in Kombination mit linearen Bewegungen auftreten.
laden
laden