FSI-Temperatur-Überwachungssystem, Interrogator / 2549AK1

- Datenerfassungseinheit für FSI-Temperaturüberwachungssysteme
- DAQ für bis zu vier FSI-Sensoren (max. 88 Temperatur-Messsegmente)
- Datenausgabe über Ethernet oder CAN
- Max. Abtastfrequenz: 25 kHz, Auflösung bis zu 0,1°C
Betrieb und Einbau
Der FSI-Interrogator ist eine faseroptische Datenerfassungseinheit von Kistler, die es ermöglicht, hochgenaue Temperaturmessungen in der Hochspannungsumgebung (HV) einer EV-Batterie durchzuführen. Fiber-Segment-Interferometrie (FSI) ist eine von Kistler entwickelte und patentierte Technologie zur verteilten Temperaturmessung über die gesamte Länge einer Glasfaser. Diese einzigartige optische Technologie misst Änderungen in den Sensorsegmenten und bietet durch die Entkopplung mechanischer Spannungen von opto-thermischen Effekten eine einzigartige Lösung für Temperaturmessungen im Automobilbereich. Dank der Erfassung von Temperaturwerten über die gesamte Länge der Faser kann eine große Anzahl von HV-Thermoelementen durch einen einzigen FSI-Temperatursensor von Kistler ersetzt werden. Ein FSI-Interrogator unterstützt bis zu vier Multisegment-FSI-Temperatursensoren, wobei jede Faser bis zu 22 Messsegmente enthält, die spezifisch auf das Batteriezellendesign angepasst sind. Messdaten können mit bis zu 25 kHz abgetastet und vom FSI-Interrogator verarbeitet werden, um detaillierte Temperaturwerte über die Oberfläche Ihrer Batterie zu liefern. Die Bediensoftware, Kistler Cockpit, bietet eine intuitive Echtzeitvisualisierung der Daten, einschließlich grafischen Heatmaps. Das System kann über die Schnittstellen CAN sowie Ethernet inklusive XCP und PTP (Precision Time Protocol) zeitsynchron in erweiterte Messumgebungen eingebunden werden. Die Cockpit-Benutzeroberfläche ermöglicht zudem die Konfiguration sowie Datenvisualisierung verschiedener Kistler DAQ-Einheiten von einem einzigen PC aus.