High-End-Prozessüberwachungssystem maXYmos TL für die industrielle Fertigung / 5877B0

- Kaskadierbares Prozessüberwachungssystem (bis zu 8 XY-Kanäle)
- Große Auswahl an Bewertungsobjekten (bis zu 10 EOs pro Kurve)
- Dynamische Referenzierung von EOs in X- und Y-Richtung
- 108 Messprogramme und 20 Masterprogramme
Messbereiche
maXYmos TL steht für Top-Level-Prozessbewertung von X-Y-Signalen in der industriellen Produktion, Prüfsystemen und weiteren Fertigungsanwendungen.
Anwendung
Das Prozessüberwachungssystem maXYmos TL erfasst und analysiert X-Y-Verläufe zweier zusammenhängender Messgrößen und wertet sie aus. maXYmos ermöglicht es, die Qualität eines einzelnen Fertigungsschritts einer Baugruppe, oder des gesamten Produkts zuverlässig und unabhängig zu kontrollieren sowie zu dokumentieren. So erhalten Produktions- und Prozessverantwortliche die erforderlichen statistischen Nachweise, um die Qualität zu erhöhen und den OEE zu steigern.
Integration
maXYmos kann über industrielles Ethernet oder Feldbus, aber auch OPC-UA vollständig in eine Anlagensteuerung integriert werden.
Mit dem optional erhältlichen Display lässt sich maXYmos als unabhängiges System betreiben, um Einzelarbeitsplätze zu instrumentieren. Alternativ kann die Bedienung remote über VNC, verschlüsselten Browserzugriff oder auch nur über Schaltsignale erfolgen.
Qualitätsdaten können über ein Produktionsnetzwerk auf einem Server abgelegt oder bei isoliert betriebenen Geräten mittels USB-Stick übertragen werden.
Die Fotos und Illustrationen zeigen das Produkt teilweise mit Zubehör sowie im Anwendungskontext.
Bestimmte Funktionen sind käuflich per Lizenz zu erwerben und können aktuelle Firmware erfordern. Der Umfang einer Bestellung ist dem Datenblatt zu entnehmen.