Hochdrucksensor, Frontdichtung M10, max 6000 bar (87000 psi), AEP-97 inkl. Montagematerial / 6215A1

6215A1
18005973
- Piezoelektrischer Drucksensor für Kurzzeit-Events
- Messbereich: 0 … 6000 bar (87000 psi)
- Gelistet in der AEP-97
- Montagematerial inklusive (Typ 1327, 1353, 1300A25 + 1373A1)
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [bar]
6000 barMaximaler Druckwert, den Sie messen möchten.
Die Sensoren der Familie Typ 6215 sind genaue Hochdrucksensoren mit hervorragendem Frequenzbereich und langer Lebensdauer. Die frontdichtende Konstruktion minimiert das Totvolumen und ermöglicht Messungen bei hohen Frequenzen. Zudem wird die thermische und mechanische Belastung des Messelements mit dieser Konstruktion minimiert. Der Sensor ist explizit aufgelistet und akzeptiert im Manual of Proof and Inspection (MOPI AEP-97 / STANAG 4823). Das Messelement aus Quarz resultiert in hoher thermischer Stabilität und geringem pyroelektrischen Effekt.
Dieses Set beinhaltet den Bohrer 1327, den Gewindebohrer 1353, das Werkzeug zur Oberflächenbearbeitung 1353 und das Steckschlüssel-bit 1373A1.
laden
laden