Hochdrucksensor, Frontdichtung M12, max 2000 bar (29000 psi), KIAG 10-32 Stecker / 6217AA02000

6217AA02000
18025574
- Piezoelektrischer Drucksensor für Kurzzeit-Events, frontdichtend für minimales Totvolumen
- Messbereich: 0 … 2000 bar (29000 psi)
- Exzellente Linearität (≤0.5 %) und hohe Empfindlichkeit (13 pC/bar)
- KIAG 10-32 Stecker
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [bar]
2000 barMaximaler Druckwert, den Sie messen möchten.
Die Sensoren der Familie Typ 6217A sind genaue Hochdrucksensoren mit hervorragender Lienarität und langer Lebensdauer. Die frontdichtende Konstruktion minimiert das Totvolumen und ermöglicht Messungen bei hohen Frequenzen. Zudem wird die thermische und mechanische Belastung des Messelements mit dieser Konstruktion minimiert. Aufgrund der hervorragenden Linearität und hohen Empfindlichkeit ist der Sensor bestens geeignet für Messungen in kleinen Teilbereichen. Das Messelement aus Quarz resultiert in hoher thermischer Stabilität und geringem pyroelektrischen Effekt. Alle frontdichtenden Hochdrucksensoren (Typen 6213, 6215 und 6217) nutzen dieselbe Dichtung, was die Anzahl benötigter Komponenten reduziert.
laden
laden