Hochisolierendes Anschlusskabel, FPM schwarz, KIAG 10-32 pos. – BNC pos., 2 m / 1983AD2

Hochisolierendes Anschlusskabel, FPM schwarz, KIAG 10-32 pos. – BNC pos., 2 m
1983AD2
18000984
  • Anschlusskabel mit schwarzem FPM-Mantel mit 2 mm Durchmesser
  • Stecker: KIAG 10-32 pos. int. – BNC pos.
  • Länge: 2 m
  • Schutzart: IP65 (Sensor) – IP40 (Verstärker)
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Mechanische Eigenschaften
Biegeradius [mm]
5 mm
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP65, IP40
Betrieb und Einbau
Temperaturbereich
-55 … 200 °C
Kabeleigenschaften
Vordefinierte Kabellänge
2 m
Anschlüsse
Steckertyp
KIAG 10-32 (positiv), BNC (positiv)
laden
laden
laden