Handheld-Ladungsverstärker und Isolationstester mit Datenerfassung, 1 Kanal / 5811A00 Config

Handheld-Messgerät Typ 5811A00 dient auch als Servicewerkzeug für die Isolationsprüfung von piezoelektrischen Messketten.
5811A00 Config
18044855
  • Handheld-Ladungsverstärker mit Messbereichen von ±100 bis ±1000000 pC
  • Frequenzbereich von ≈0 bis 20 kHz
  • Isolationstestbereich von 1∙10E7 bis 1∙10E15 Ω
  • Flexible Einstellungen für Tiefpass- und Hochpassfilter
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Spannung, USB
Eingangstyp
Ladung dynamisch, Ladung quasi-statisch
Dynamische Eigenschaften
Maximale Signalfrequenz
20 kHz
Zeitkonstante
Kurz, Lang
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP54
Betrieb und Einbau
Gerätenutzung
Testen, Prozess-Überwachung
Anschlüsse
Anzahl der Kanäle
1
Analog-Ausgang
Voltage (V)
Digital-Ausgang
USB
Abmessungen und Materialien
Gehäusematerial
Kunststoff
Zusätzliche Eigenschaften
Datenformate
MDF, CSV, JSON

Das Handheld-Gerät Typ 5811A00 ist nicht nur ein tragbarer, akkubetriebener Ladungsverstärker für quasi-statische und dynamische Signale, sondern auch ein leistungsfähiges Datenerfassungssystem, das die digitalisierten Messwerte direkt auf dem Gerät speichert und über die USB-Schnittstelle an einen Host-Computer exportieren kann. Die integrierte Isolationstester-Funktionalität ermöglicht es, die Isolation von piezoelektrischen Messketten (Sensoren und Kabel) zu prüfen und die Ergebnisse zu Dokumentationszwecken auf dem Gerät zu speichern. Die Konfiguration und Bedienung des Geräts erfolgt über eine intuitive Benutzeroberfläche auf einem Touchscreen-Display, die durch seitliche Tasten ergänzt wird, um die Bedienung der Hauptfunktionen auch mit Handschuhen zu ermöglichen. Die grafische Benutzeroberfläche ermöglicht nicht nur eine einfache und intuitive Konfiguration des Geräts, sondern zeigt auch verschiedene Messwerte (z.B. Momentanwert, Spitzenwert, Effektivwert) sowie die Messkurve in einem Y/t-Graph an. Eine Evaluierungsansicht ermöglicht es zu überprüfen, ob das gemessene Prozesssignal innerhalb der benutzerdefinierten Grenzen liegt. Der Isolationstester zeigt nicht nur den gemessenen Isolationswert an, sondern visualisiert das Ergebnis auch in einer Pegelanzeige mit benutzerdefinierten Grenzwerten zur einfachen Bestimmung von guten und schlechten Ergebnissen. Darüber hinaus kann das Handheld-Gerät Voreinstellungen von benutzerdefinierten Messkonfigurationen speichern. Dies ermöglicht nicht nur einen schnellen Wechsel zwischen wiederholt ausgeführten Aufgaben, sondern stellt auch sicher, dass diese Aufgaben mit identischen Einstellungen ausgeführt werden, was zu konsistenten Daten führt.

laden
laden