Leistungsdiagnostik-System KiSprint für das Sprinttraining, 5-Komponenten-System / 9693A2

9693A2
18034686
- 5-Komponenten-Startblock (5 Ausgangssignale)
- Beinhaltet Kamera und Laser
- DAQ, Startsystem und Software inbegriffen
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Betrieb und Einbau
Anwendungen
Biomechanik und Life SciencesKiSprint kann schnell und mühelos eingerichtet werden. Die Bedienung der Software ist einfach und intuitiv. Die instrumentierten Startblöcke erfassen die 3-dimensionalen Kräfte separat für jedes Bein wobei Winkel und Position der Fußplatte individuell eingestellt werden können. Das System wird mit Spikes am Boden befestigt und entspricht in den Abmessungen den zertifizierten Wettkampfblöcken. Eine Hochgeschwindigkeits-Videokamera zeichnet die ersten Meter des Sprintstarts auf. Ein Laser-Distanzmessgerät erfasst die Entfernung des Athleten über die Zeit. Das Gerät zielt auf den Lendenwirbelbereich des Athleten und ermöglicht eine kontinuierliche Messung der Geschwindigkeit über die gesamte Beschleunigungsphase. Darüber hinaus können Zwischenzeiten des Sprinters für beliebige Entfernungen ermittelt werden. Die Startpistole gibt dem Sportler das Startsignal und löst die Datenerfassung aus.
laden
laden