Leitfähige Distanzhülse für kabellose Werkzeuginnendrucksensoren, M3-Stecker, D4x40 / 1720A1

1720A1
18026458
- Leitfähige Distanzhülse (Länge: 40 mm)
- M3x0,35
- Einsatztemperatur: 0 … 200°C
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
0 … 200 °CAnwendungen
Überwachung und Steuerung von SpritzgiessprozessenDie leitfähige Distanzhülse Typ 1720A1 ist für kabellose Sensoren mit M3-Stecker (Typen 6182D_N_ und 6183D_N_).
laden
laden